C27

Engine Diesel Industri C27

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
1150 hp
858 kW
Torsi Maksimum
3876 lb-ft di 1400 rpm
5255 Nm di 1400 rpm
Emisi
Setara EPA Tier 2 AS
Setara EPA Tier 2 AS

Ikhtisar

Di mana pun produk ini dioperasikan dan apa pun aplikasinya, Engine Diesel Industri Cat?� C27 akan menghasilkan daya yang tahan lama dan dapat diandalkan sehingga pelanggan Anda tetap produktif serta menurunkan biaya pengoperasian untuk mempertahankan tingkat keuntungan mereka. Engine Cat?� saat ini adalah engine terbaik yang pernah diproduksi oleh Caterpillar - dengan karakter bertenaga dan ketangguhan yang dapat diandalkan didorong oleh tuntutan kinerja.

Spesifikasi Produk untuk C27

Daya Maksimum 1150 hp 858 kW
Torsi Maksimum 3876 lb-ft di 1400 rpm 5255 Nm di 1400 rpm
Kecepatan Tetapan 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
Daya Minimum 800 hp 597 kW
Emisi Setara EPA Tier 2 AS Setara EPA Tier 2 AS
Panjang 75.5 in 1917 mm
Lebar 57.6 in 1464 mm
Tinggi 51.9 in 1319 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 6495 lb 2946 kg
Konfigurasi Engine V-12, Diesel Siklus 4 langkah V-12, Diesel Siklus 4 langkah
Diameter 5.4 in 137 mm
Langkah 6 in 152 mm
Kapasitas Silinder 1649.5 in³ 27.03 l
Rasio Kompresi 16.5:1 16.5:1
Aspirasi Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -

C27 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Dengan Turbocharger Aftercooler Ganda
  • Aftercooler Udara ke Udara

Sistem Kontrol

  • Pengaturan elektronik, kontrol kecepatan PTO
  • Peringkat yang dapat diprogram
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Batas engine total serta idle rendah dan tinggi yang dapat diprogram
  • Diagnostik elektronik dan pencatatan kerusakan
  • Penyiaran dan kontrol sistem monitoring engine SAE J1939
  • Unit Kontrol Elektronik (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah, saluran keluar vertikal
  • Pompa mantel air, sentrifugal
  • Pompa air, saluran masuk

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering
  • Saluran keluar gas buang opsional

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Rumah flywheel SAE No. 1

Sistem Bahan Bakar

  • Injeksi MEUI
  • Filter bahan bakar, sekunder (2 mikron)
  • Teknologi ACERT™
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Pompa priming bahan bakar

Sistem Pelumas

  • Breather karter
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Filter oli pelumasan
  • Bak penampung oli wadah depan
  • Dipstick oli
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

Umum

  • Peredam getaran
  • Cincin pengangkat
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C27 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C27 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

Engine Diesel C27 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi