Peringkat Daya
Daya Maksimum | 1065 hp 794 kW |
Kecepatan Tetapan | 1460-1750 rpm 1460-1750 rpm |
Daya Minimum | 950 hp 709 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Pompa Pemadam Kebakaran Diesel Industri Cat?� 3508 ditawarkan pada peringkat kisaran 709-794 kW (950-1065 hp) di 1460-1750 rpm. Peringkat ini tidak disertifikasi, tidak Disetujui FM, dan tidak Terdaftar UL. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global. Starter sesuai permintaan selalu menjadi hal wajib untuk engine pompa pemadam kebakaran. Engine pompa pemadam kebakaran Cat?� punya reputasi starter yang andal serta masa pakai yang lama dan efisien.
Daya Maksimum | 1065 hp 794 kW |
Kecepatan Tetapan | 1460-1750 rpm 1460-1750 rpm |
Daya Minimum | 950 hp 709 kW |
Emisi | Nonsertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global. Tidak Disetujui FM, Tidak Terdaftar UL Nonsertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global. Tidak Disetujui FM, Tidak Terdaftar UL |
Konfigurasi Engine | V-8, Diesel Siklus 4 Langkah V-8, Diesel Siklus 4 Langkah |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 7.5 in 190 mm |
Kapasitas Silinder | 2105 in³ 34.5 l |
Rasio Kompresi | 13.0:1 13.0:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 92.5 in 2350 mm |
Tinggi | 74.9 in 1902 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 11805 lb 5355 kg |
Pompa Pemadam Kebakaran Diesel Pompa Pemadam Kebakaran 3508 - Tingkat Regulasi Tinggi & Rendah