Peringkat Daya
Daya Maksimum | 580 hp 433 kW |
Torsi Maksimum | 1958 lb-ft di 1400 rpm 2655 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 475 hp 354 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Diesel Industri Cat® C15 ditawarkan pada peringkat kisaran 354-433 bkW (475-580 bhp) di 1800-2100 rpm. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C15 mencakup: Pertanian, Traktor Pertanian, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Pemanen Kombinasi/Harvester, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Dredger, Kehutanan, Industri Umum, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Angkutan Permukaan, dan Trencher.
Daya Maksimum | 580 hp 433 kW |
Torsi Maksimum | 1958 lb-ft di 1400 rpm 2655 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 475 hp 354 kW |
Emisi | EPA Tier 4 Final AS EPA Tier 4 Final AS |
Konfigurasi Engine | Sejajar 6 Sejajar 6 |
Diameter | 5.4 in 137 mm |
Langkah | 6.7 in 171 mm |
Kapasitas Silinder | 927.6 in³ 15.2 l |
Rasio Kompresi | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Panjang | 56.6 in 1438 mm |
Lebar | 38.1 in 969 mm |
Tinggi | 49.1 in 1248 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 3673 lb 1666 kg |
Panjang | 45.4 in 1153 mm |
Lebar | 43.8 in 1112 mm |
Tinggi | 25.7 in 654 mm |
Bobot | 600 lb 272 kg |
Diameter | 14 in 356 mm |
Panjang | 33.6 in 854 mm |
Lebar | 11.3 in 287 mm |
Tinggi | 21.7 in 551 mm |
Bobot | 42.8 lb 19.4 kg |
Kapasitas Volume | 51.1 qt (AS) 48.4 l |