Peringkat Daya
Daya Maksimum | 536 hp 400 kW |
Torsi Maksimum | 1735 lb-ft di 1400 rpm 2353 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 385 hp 287 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Diesel Industri Cat?� C13 ditawarkan pada peringkat dengan kisaran 287-400 kW (385-536 hp). Peringkat ini memenuhi standar emisi Stage III Nonjalan Raya China, MAR-1 Brasil, dan UN R96 Stage IIIA dan standar kinerja UN R120 untuk pengukuran daya bersih dan konsumsi bahan bakar spesifik.
Daya Maksimum | 536 hp 400 kW |
Torsi Maksimum | 1735 lb-ft di 1400 rpm 2353 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 385 hp 287 kW |
Emisi | Stage III Nonjalan Raya China, MAR-1 Brasil, UN ECE R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 AS Stage III Nonjalan Raya China, MAR-1 Brasil, UN ECE R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 AS |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.1 in 130 mm |
Langkah | 6.2 in 157 mm |
Kapasitas Silinder | 762.8 in³ 12.5 l |
Rasio Kompresi | 17,3:1 atau 15,8:1 17,3:1 atau 15,8:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 51 in 1295 mm |
Lebar | 41 in 1054 mm |
Tinggi | 47 in 1186 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 2509 lb 1138 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.