Peringkat Daya
Daya Maksimum | 595 hp 444 kW |
Torsi Maksimum | 2004 lb-ft di 1400 rpm 2717 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 440 hp 328 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Di lokasi konstruksi dan operasi pertambangan, pertanian dan kehutanan, dan di berbagai jenis industri, Engine Diesel Industri Cat?� C15 memberikan tenaga, kinerja, dan ketahanan untuk mengatasi tantangan terbesar. Dan yang lebih penting, engine disokong oleh jaringan dealer Cat kelas dunia yang siap menyervis dan mendukung setiap engine industri Cat?�. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C15 mencakup: Pertanian, Traktor Pertanian, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Pemanen Kombinasi/Harvester, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Dredger, Kehutanan, Industri Umum, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Angkutan Permukaan, dan Trencher. Engine C15, dengan peringkat: 328-444 bkW (440-595 bhp) di 1800-2100 rpm, memenuhi standar emisi Stage II China, setara EPA Tier 3 AS, setara Stage IIIA UE. Engine tersedia dengan Fleksibilitas UE dan EPA AS, serta untuk area dengan regulasi dan tanpa regulasi lainnya.
Daya Maksimum | 595 hp 444 kW |
Torsi Maksimum | 2004 lb-ft di 1400 rpm 2717 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 440 hp 328 kW |
Emisi | Nonjalan Raya III China, Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE Nonjalan Raya III China, Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.4 in 137 mm |
Langkah | 6.8 in 171 mm |
Kapasitas Silinder | 927.6 in³ 15.2 l |
Rasio Kompresi | 18.0:1 18.0:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 54.2 in 1377 mm |
Lebar | 36.2 in 919 mm |
Tinggi | 48.3 in 1226 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 3239 lb 1469 kg |