Peringkat Daya
Daya Maksimum | 577 hp 430 kW |
Torsi Maksimum | 1943 lb-ft di 1400 rpm 2634 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 456 hp 340 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Cat® C13B menyuplai daya dan torsi yang luar biasa dalam sebuah paket engine yang lebih kecil dan lebih ringan. Berkat aftertreatment yang 65% lebih kecil dan 54% lebih ringan dibandingkan pendahulunya serta kerapatan daya di atas 34 kW/L, C13B didesain untuk memungkinkan OEM memperkecil ukuran platform engine, mengurangi biaya pemasangan, dan memaksimalkan waktu operasi dengan menyediakan masa pakai yang lama pada aplikasi yang terberat.
Daya Maksimum | 577 hp 430 kW |
Torsi Maksimum | 1943 lb-ft di 1400 rpm 2634 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 456 hp 340 kW |
Emisi | Nonjalan Raya IV China Nonjalan Raya IV China |
Konfigurasi Engine | Sejajar 6 Sejajar 6 |
Diameter | 5.1 in 130 mm |
Langkah | 6.2 in 157 mm |
Kapasitas Silinder | 762.8 in³ 12.5 l |
Rasio Kompresi | 15.8:1 15.8:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Panjang | 50 in 1274 mm |
Lebar | 39 in 994 mm |
Tinggi | 45 in 1134 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 2480 lb 1125 kg |
Panjang | 35.3 in 896 mm |
Lebar | 31.8 in 807 mm |
Tinggi | 18.1 in 460 mm |
Bobot | 220 lb 100 kg |
Engine Diesel C13B Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi
Engine Diesel C13B Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi
Engine Diesel C13B Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi
Engine Diesel C13B Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi
Engine Diesel C13B Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi