Peringkat Daya
Daya Maksimum | 188 hp 140 kW |
Torsi Maksimum | 601 lb-ft di 1400 rpm 815 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2000 - 2200 rpm 2000 - 2200 rpm |
Daya Minimum | 137 hp 102 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine C4.4 IPU merupakan engine injeksi langsung common rail dengan sistem udara berpendingin muatan turbo tunggal atau turbo ganda. Memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, dan 2014 (Tier 4 Final) Jepang. Untuk kemudahan pemasangan, IPU menyediakan pemasangan aftertreatment lengkap, sistem pendinginan terpadu, dan filter udara masuk yang dipasang pada IPU.
Daya Maksimum | 188 hp 140 kW |
Torsi Maksimum | 601 lb-ft di 1400 rpm 815 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2000 - 2200 rpm 2000 - 2200 rpm |
Daya Minimum | 137 hp 102 kW |
Emisi | Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, 2014 (Tier 4 Final) Jepang Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, 2014 (Tier 4 Final) Jepang |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah |
Diameter | 4.1 in 105 mm |
Langkah | 5 in 127 mm |
Kapasitas Silinder | 268.5 in³ 4.4 l |
Rasio Kompresi | 16.0:2 16.0:2 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger Aftercooler (TA) atau Turbocharger Aftercooler Ganda (TTA) Dengan Turbocharger Aftercooler (TA) atau Turbocharger Aftercooler Ganda (TTA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Panjang | 60.3 in 1532 mm |
Lebar | 34.2 in 869 mm |
Tinggi | 53.7 in 1364 mm |
Bobot | 1559 lb 707 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.