Peringkat Daya
Daya Maksimum | 2100 hp 1566 kW |
Torsi Maksimum | 8275 lb-ft di 1200 rpm 11220 Nm di 1200 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1650 rpm 1650 rpm |
Daya Minimum | 2100 hp 1566 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine diesel industri Cat?� 3516E ditawarkan di peringkat kontinu 1566 kW (2100 hp) di 1650 rpm dan didesain untuk aplikasi yang memerlukan servis tugas berat kontinu. Engine dapat dioperasikan di daya maksimum dan kecepatan hingga 100% dari total waktu tanpa gangguan atau siklus beban.
Daya Maksimum | 2100 hp 1566 kW |
Torsi Maksimum | 8275 lb-ft di 1200 rpm 11220 Nm di 1200 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1650 rpm 1650 rpm |
Daya Minimum | 2100 hp 1566 kW |
Emisi | EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE |
Konfigurasi Engine | V-16 V-16 |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 8.5 in 215 mm |
Kapasitas Silinder | 4760 in³ 78 l |
Rasio Kompresi | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger Aftercooler (TTA) Dengan Turbocharger Aftercooler (TTA) |
Sistem Pembakaran | MEUI MEUI |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | SCR SCR |
Panjang | 122.2 in 3105 mm |
Lebar | 63.6 in 1616 mm |
Tinggi | 83 in 2108 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 18025 lb 8176 kg |
Panjang | 92.5 in 2350 mm |
Lebar | 79.1 in 2008 mm |
Tinggi | 31.9 in 809 mm |
Bobot | 2378 lb 1079 kg |