Peringkat Daya
Daya Maksimum | 300 hp 224 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Daya Minimum | 225 hp 168 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Ketahanannya menghadapi kondisi, aplikasi, dan lingkungan yang menantang, menjadikan Engine Diesel Industri Cat?� C7 solusi yang sempurna untuk peralatan tugas sulit Anda. Bermodalkan keahlian dan inovasi engine diesel selama berdekade-dekade untuk mengembangkan engine ini, peralatan ini memiliki biaya operasional rendah dan keandalan serta ketahanan Cat legendaris yang memberi Anda keuntungan luar biasa. Dan yang lebih penting, engine disokong oleh jaringan dealer Cat kelas dunia yang siap menyervis dan mendukung setiap engine industri Cat. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C7 mencakup: Pertanian, Traktor Pertanian, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Pemanen Kombinasi/Harvester, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Feller Buncher, Kehutanan, Forklift, Industri Umum, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Sweeper Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Skidder, Peralatan Pertanian Khusus, Sprayer, Trencher, serta Peralatan Tambang Bawah Tanah. Engine C7, dengan peringkat: 168-224 bkW (225-300 bhp) di 1800-2200 rpm, memenuhi standar emisi Stage II China, setara EPA Tier 3, setara Stage IIIA UE. Engine tersedia dengan Fleksibilitas UE dan EPA AS, serta untuk area dengan regulasi dan tanpa regulasi lainnya.
Daya Maksimum | 300 hp 224 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Daya Minimum | 225 hp 168 kW |
Emisi | China Stage II, Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE China Stage II, Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 4.3 in 110 mm |
Langkah | 5 in 127 mm |
Kapasitas Silinder | 442 in³ 7.2 l |
Rasio Kompresi | 16.2:1 16.2:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 41.5 in 1053 mm |
Lebar | 29.8 in 758 mm |
Tinggi | 40.6 in 1032 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 1296 lb 588 kg |