Peringkat Daya
Daya Maksimum | 416 hp 310 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Daya Minimum | 308 hp 230 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Konfigurasi IPU Cat?� C9.3B tidak hanya memberikan fleksibilitas dan opsi yang ditemukan pada engine industri standar, tetapi juga hadir dengan filter udara dan pemasangan, sistem pendinginan terintegrasi dengan saluran udara dan cairan pendingin, serta rangkaian kabel lengkap dengan ECM yang dipasang pada engine.
Daya Maksimum | 416 hp 310 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Daya Minimum | 308 hp 230 kW |
Emisi | MAR-1 Brasil, UN R96 Stage IIIA MAR-1 Brasil, UN R96 Stage IIIA |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 4.5 in 115 mm |
Langkah | 5.9 in 149 mm |
Kapasitas Silinder | 567.5 in³ 9.3 l |
Rasio Kompresi | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Panjang | 83 in 2110 mm |
Lebar | 43 in 1100 mm |
Tinggi | 63 in 1603 mm |
Bobot | 3265 lb 1481 kg |