Unit Daya Industri C18 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

Unit Daya Diesel Industri C18 (>560 kW)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
800 hp
597 kW
Torsi Maksimum
2736 lb-ft di 1300 rpm
3710 Nm di 1300 rpm
Emisi
EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE
EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE

Ikhtisar

Unit Daya Industri Cat?� C18 ditawarkan pada peringkat dengan kisaran 563-597 kW (755-800 hp) di 1800 rpm. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri Cat?� adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.

Spesifikasi Produk untuk C18 (>560 kW)

Daya Maksimum 800 hp 597 kW
Torsi Maksimum 2736 lb-ft di 1300 rpm 3710 Nm di 1300 rpm
Kecepatan Tetapan 1800 1800
Daya Minimum 755 hp 563 kW
Emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE
Konfigurasi Engine Sejajar 6 Sejajar 6
Siklus Diesel Siklus 4 Langkah Diesel Siklus 4 Langkah
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1104.5 in³ 18.1 l
Rasio Kompresi 16.0:1 16.0:1
Aspirasi Seri Turbocharger Aftercooler Ganda Seri Turbocharger Aftercooler Ganda
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Sistem Pendinginan Cairan Cairan
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment DOC DOC
Panjang 94.1 in 2391 mm
Lebar 65.1 in 1655 mm
Tinggi 75.9 in 1928 mm

C18 (>560 kW) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Seri Turbocharger Ganda
  • Aftercooler Udara ke Udara
  • Sistem turbocharger yang dipasang di tengah dengan konfigurasi buang depan dan belakang (Tier 4 Final, Stage V)

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol elektronik
  • Rangkaian kabel over-foam
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Kontrol kipas jarak jauh
  • Fitur perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi
  • Penyiaran dan kontrol sistem monitoring engine SAE J1939
  • Unit Kontrol Elektronik Terpadu (ECU)
  • Tersedia dalam sistem 12V atau sistem 24V

Sistem Pendinginan

  • Sistem pendinginan yang didesain dan dipasang oleh Cat memberikan kinerja yang tangguh di semua aplikasi.

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Pilihan rumah flywheel SAE No. 0 atau SAE No. 1
  • Tersedia power take-off SAE No. 1 dengan penggerak power take off SAE A, SAE B, atau SAE C opsional. Daya engine dapat juga diambil dari bagian depan engine dengan attachment opsional. (Tier 4 Final, Stage V).

Sistem Bahan Bakar

  • Injeksi bahan bakar elektronik mekanis (MEUI, Mechanical Electronic Unit Injector)
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Priming bahan bakar elektronik

Sistem Pelumas

  • Sistem ventilasi karter terbuka dengan pembuangan asap (sistem filter OCV)
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Filter oli pelumasan
  • Dipstick oli
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi
  • Pilihan wadah depan, belakang, atau tengah
  • Sistem ventilasi karter terbuka dengan standar pembuangan asap (sistem filter OCV) pada engine C18 dengan peringkat lebih besar dari 560 kW (EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE)

Power Take Off (PTO)

  • Tersedia dua power take off (PTO) belakang untuk rumah flywheel SAE No. 1 dan penggerak SAE B atau SAE C. Penggerak power take off (PTO) SAE A, SAE B, atau SAE C.

Peralatan Kontrol Emisi Bersih/Aftertreatment EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE

  • Tidak memerlukan cairan pendingin, bahan bakar, atau titik koneksi listrik
  • Tidak memerlukan manajemen atau regenerasi termal
  • Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emissions Module), terdiri dari satu kaleng Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Tidak memerlukan cairan buang diesel (DEF) (biaya pengoperasian selama masa pakai berkurang)
  • Sistem Reduksi NOx (NRS, NOx Reduction System)
  • Bebas perawatan hingga overhaul engine besar

Lihat bagaimana C18 (>560 kW) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Unit Daya Industri C18 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

Unit Daya Industri C18 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi