C2.8

Engine Diesel Industri C2.8

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
74 hp
55 kW
Torsi Maksimum
221 lb-ft di 1600 rpm
300 Nm di 1600 rpm
Emisi
ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil
ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil

Ikhtisar

Engine Diesel Industri Cat C2.8 LRC menawarkan keseimbangan antara ukuran yang ringkas, keandalan, dan kinerja yang sempurna. Engine ini ditawarkan pada peringkat kisaran hingga 55 bkW (74 bhp) di 2500 rpm. C2.8 didesain untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri dan aplikasi, termasuk traktor pertanian, pengangkatan udara, rig lubang/pengeboran, chipper/grinder, compactor/roller, kompresor, peralatan kehutanan, irigasi, penanganan material, pertambangan, peralatan pemindah tanah, peralatan pengerasan jalan, pompa, peralatan pemanenan buah, pemotongan rumput, dan peralatan tambang bawah tanah.

Spesifikasi Produk untuk C2.8

Daya Maksimum 74 hp 55 kW
Torsi Maksimum 221 lb-ft di 1600 rpm 300 Nm di 1600 rpm
Kecepatan Tetapan 2200-2400 rpm 2200-2400 rpm
Daya Minimum 67 hp 50 kW
Emisi ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil
Panjang 24.9 in 633 mm
Lebar 21.2 in 538 mm
Tinggi 30.9 in 786 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 705 lb 320 kg
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah
Diameter 3.5 in 90 mm
Langkah 4.3 in 110 mm
Kapasitas Silinder 171 in³ 2.8 l
Rasio Kompresi 17.0:1 17.0:1
Aspirasi Dengan Turbocharger (T) dan Turbocharger Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger (T) dan Turbocharger Aftercooler (TA)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -

C2.8 Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Manifold induksi
  • Manifold buang

Sistem Kontrol

  • Motor starter (12 V atau 24 V)
  • Alternator (12 V atau 24 V)
  • Unit Kontrol Elektronik (dipasang di chassis)
  • Sensor kontrol engine dan rangkaian kabel yang kokoh
  • Antarmuka data melalui CANbus J1939

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Rumah flywheel – SAE 3 atau SAE 4
  • Pilihan flywheel yang cocok dengan pompa dan transmisi hidraulik yang umum dalam industri
  • PTO samping dengan antarmuka SAE A atau SAE B

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar – sudah tersambung, tetapi terpasang di chassis
  • Dengan sensor air

Sistem Pelumas

  • Filter oli pelumasan
  • Bak penampung oli kemiringan tinggi – 35° kontinu ke segala arah

Umum

  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F) dengan perlengkapan standar
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C2.8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C2.8 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

Engine Diesel C2.8 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

360 View