Peringkat Daya
Daya Maksimum | 1000 hp 746 kW |
Torsi Maksimum | 3144 lb-ft di 1450 rpm 4263 Nm di 1450 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1200-1800 rpm 1200-1800 rpm |
Daya Minimum | 680 hp 507 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk kebutuhan daya terbesar Anda di lingkungan apa pun, Engine Diesel Industri Cat?� 3508 menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan operasi industri pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Engine ini memberikan output daya tinggi, keandalan teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine ini memastikan biaya pengoperasian tetap rendah untuk membantu menjaga tingkat keuntungan pelanggan selama bertahun-tahun mendatang. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine 3508 mencakup: Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Konstruksi, Crane, Dredger, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Angkutan Permukaan, dan Trencher. Engine 3508, dengan peringkat: 507-746 bkW (680-1000 bhp) di 1200-1800 rpm, tidak disertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global.
Daya Maksimum | 1000 hp 746 kW |
Torsi Maksimum | 3144 lb-ft di 1450 rpm 4263 Nm di 1450 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1200-1800 rpm 1200-1800 rpm |
Daya Minimum | 680 hp 507 kW |
Emisi | Nonsertifikasi Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | V-8, Diesel Siklus 4 Langkah V-8, Diesel Siklus 4 Langkah |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 7.5 in 190 mm |
Kapasitas Silinder | 2107 in³ 34.5 l |
Rasio Kompresi | 13.0:1 13.0:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 84 in 2136 mm |
Lebar | 67 in 1703 mm |
Tinggi | 68 in 1720 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 9500 lb 4309 kg |