Peringkat Daya
Daya Maksimum | 6598 hp 4920 kW |
Torsi Maksimum | 35692 lb-ft di 820 rpm 48390 Nm di 820 rpm |
Kecepatan Tetapan | 800-1000 rpm 800-1000 rpm |
Daya Minimum | 5579 hp 4160 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk kebutuhan daya terbesar Anda di lingkungan apa pun, Engine Diesel Industri Cat?� 3616 menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan operasi industri pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Engine ini memberikan output daya tinggi, keandalan teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine ini memastikan biaya pengoperasian tetap rendah untuk membantu menjaga tingkat keuntungan pelanggan selama bertahun-tahun mendatang. Industri yang didukung oleh engine 3616 mencakup Konstruksi, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, dan Pertambangan. Engine 3616 ini, dengan peringkat: 4160-4920 bkW (5579-6598 bhp) di 800-1000 rpm, tidak disertifikasi dan tersedia untuk kawasan nonregulasi global.
Daya Maksimum | 6598 hp 4920 kW |
Torsi Maksimum | 35692 lb-ft di 820 rpm 48390 Nm di 820 rpm |
Kecepatan Tetapan | 800-1000 rpm 800-1000 rpm |
Daya Minimum | 5579 hp 4160 kW |
Emisi | Nonsertifikasi Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | V 16, Diesel Siklus 4 Langkah V 16, Diesel Siklus 4 Langkah |
Diameter | 11 in 280 mm |
Langkah | 11.8 in 300 mm |
Kapasitas Silinder | 18036 in³ 295.6 l |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 216 in 5482 mm |
Lebar | 67 in 1704 mm |
Tinggi | 127 in 3231 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 65900 lb 29950 kg |