C4.4 NR4 China

Engine Diesel Industri C4.4 NR4 China C4.4 China Nonroad IV

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
173.5 hp
129.4 kW
Torsi Maksimum
553 lb-ft di 1400 rpm
750 Nm di 1400 rpm
Emisi
Nonjalan Raya Stage IV China
Nonjalan Raya Stage IV China

Ikhtisar

Engine Diesel Industri Cat?� C4.4 ditawarkan pada peringkat dengan kisaran 110-129,4 kW (147,5-173,5 hp) pada 2200 rpm, yang memenuhi standar emisi Nonjalan Raya Stage IV China. C4.4 didesain untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri dan aplikasi, termasuk rig lubang/pengeboran, chipper/grinder, penanganan material, pertambangan, peralatan pemindah tanah, peralatan pengerasan jalan, pompa, peralatan pemanen buah, alat pertamanan, dan peralatan tambang bawah tanah.

Spesifikasi Produk untuk C4.4 NR4 China

Daya Maksimum 173.5 hp 129.4 kW
Torsi Maksimum 553 lb-ft di 1400 rpm 750 Nm di 1400 rpm
Kecepatan Tetapan 2000 hingga 2200 rpm 2000 hingga 2200 rpm
Daya Minimum 147.5 hp 110 kW
Emisi Nonjalan Raya Stage IV China Nonjalan Raya Stage IV China
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah
Diameter 4.1 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 268.5 in³ 4.4 l
Rasio Kompresi 16.5:1 16.5:1
Aspirasi Dengan Turbocharger Aftercooler (TA) atau Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA) Dengan Turbocharger Aftercooler (TA) atau Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Panjang 24.8 in 630 mm
Lebar 29.4 in 748 mm
Tinggi 35.3 in 897 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 1179 lb 535 kg
Panjang 26.5 in 673 mm
Lebar 16.2 in 411 mm
Tinggi 12.2 in 309 mm
Bobot 110 lb 50 kg
Diameter 10.64 in 270.3 mm

C4.4 NR4 China Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner standar

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol yang seluruhnya elektronik, semua konektor dan wiring loom kedap air dan dirancang untuk tahan dalam medan yang kasar dan sulit
  • Fitur perangkat lunak fleksibel dan dapat dikonfigurasi serta CAN bus SAE J1939 dengan dukungan prima memungkinkan terciptanya alat berat yang sangat terpadu

Sistem Pendinginan

  • Temperatur tangki atas 108 °C (226 °F) sebagai standar untuk meminimalkan ukuran paket pendingin
  • Campuran glikol air 50:50

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Dipasang dengan konfigurasi SAE3 sebagai standar

Sistem Bahan Bakar

  • Common rail tekanan tinggi elektronik
  • Desain filter inovatif untuk memastikan perlindungan engine maksimum

Sistem Pelumas

  • Berbagai pilihan wadah untuk aplikasi yang berbeda

Power Take Off

  • Flensa SAE A dan SAE B di sisi kiri. Tambahan flensa SAE A tersedia di sisi kiri. Daya engine dapat juga diambil dari bagian depan engine pada beberapa aplikasi. Kompresor yang dipasang dari pabrik juga tersedia.

Umum

  • Tersedia dengan atau tanpa penyeimbang
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Peralatan Kontrol Aftertreatment/Emisi Bersih Nonjalan Raya Stage IV China

  • Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emissions Module), terdiri dari Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) dan Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Koneksi pipa fleksibel 3" dengan opsi lurus, 45°, dan 90° untuk fleksibilitas

Lihat bagaimana C4.4 NR4 China dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine C4.4 Nonjalan Raya IV China dengan aftertreatment

Engine C4.4 Nonjalan Raya IV China dengan aftertreatment