C3.6 untuk Traktor

Engine Diesel Industri C3.6 untuk Traktor

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
121 hp
90 kW
Torsi Maksimum
369 lb-ft di 1500 rpm
500 Nm di 1500 rpm
Emisi
ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil
ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil

Ikhtisar

Engine traktor pertanian Cat® C3.6 menawarkan keseimbangan antara ukuran yang ringkas, keandalan, dan kinerja yang sempurna. Engine ini ditawarkan pada peringkat kisaran hingga 90 kW (121 hp) di 2400 rpm.

C3.6 didesain sesuai dengan persyaratan khusus traktor pertanian termasuk wadah struktural dengan poros penyeimbang ganda yang menyatu.

Spesifikasi Produk untuk C3.6 untuk Traktor

Daya Maksimum 121 hp 90 kW
Torsi Maksimum 369 lb-ft di 1500 rpm 500 Nm di 1500 rpm
Kecepatan Tetapan 2200-2400 rpm 2200-2400 rpm
Daya Minimum 74 hp 55 kW
Emisi ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil
Panjang 26.8 in 681 mm
Lebar 22.2 in 564 mm
Tinggi 33.7 in 855 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 840 lb 381 kg
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah
Diameter 3.9 in 98 mm
Langkah 4.7 in 120 mm
Kapasitas Silinder 220 in³ 3.6 l
Rasio Kompresi 17.0:1 17.0:1
Aspirasi Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -

C3.6 untuk Traktor Perlengkapan Standar

Sistem Kontrol

  • Motor starter (12V)
  • Alternator (12V)
  • Unit Kontrol Elektronik (dipasang di chassis)
  • Sensor kontrol engine dan rangkaian kabel yang kokoh
  • Antarmuka data melalui CANbus SAE J1939

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Pelat belakang pertanian untuk dudukan transmisi
  • Pilihan flywheel yang cocok dengan pompa dan transmisi hidraulik yang umum dalam industri
  • PTO samping dengan antarmuka SAE A atau SAE B

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar – terpasang di chassis
  • Dengan sensor air

Sistem Pelumas

  • Filter oli pelumasan
  • Bak penampung oli kemiringan tinggi – 25 derajat kontinu ke segala arah

Umum

  • Kemampuan start dingin di -25Â °C (-13Â °F)
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C3.6 untuk Traktor dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C3.6 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

Engine Diesel C3.6 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi