Peringkat Daya
Daya Maksimum | 690 hp 515 kW |
Torsi Maksimum | 2360 lb-ft di 1300 rpm 3200 Nm di 1300 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 456 hp 340 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Konfigurasi Cat® C13D IPU tidak hanya memberikan fleksibilitas dan opsi yang ditemukan pada engine industri standar, tetapi juga hadir dengan sistem pendinginan terintegrasi, modul filtrasi bahan bakar pada engine, serta rangkaian kabel lengkap dengan ECM yang dipasang pada engine. Memenuhi standar emisi Stage IIIA UN ECE R96, MAR-1 Brasil, dan yang setara lainnya, IPU memungkinkan pemasangan yang lebih mudah dan lebih cepat, memungkinkan pelanggan memiliki lebih banyak waktu melakukan pekerjaan yang penting.
Daya Maksimum | 690 hp 515 kW |
Torsi Maksimum | 2360 lb-ft di 1300 rpm 3200 Nm di 1300 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 456 hp 340 kW |
Emisi | Stage IIIA UN ECE R96, Mar-1 Brasil, Tidak Diregulasi Stage IIIA UN ECE R96, Mar-1 Brasil, Tidak Diregulasi |
Konfigurasi Engine | Sejajar 6 Sejajar 6 |
Diameter | 5.1 in 130 mm |
Langkah | 6.4 in 162 mm |
Kapasitas Silinder | 787.2 in³ 12.9 l |
Rasio Kompresi | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Panjang | 89 in 2249 mm |
Lebar | 46 in 1160 mm |
Tinggi | 65 in 1641 mm |
Bobot Kering | 3856 lb 1749 kg |