Peringkat Daya
Daya Maksimum | 1000 hp 746 kW |
Torsi Maksimum | 3825 lb-ft di 1200 rpm 5186 Nm di 1200 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800 rpm 1800 rpm |
Daya Minimum | 1000 hp 746 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Unit Daya Industri Cat?� C32 memiliki peringkat 746 bkW (1000 bhp) di 1800 rpm dan memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS.
Daya Maksimum | 1000 hp 746 kW |
Torsi Maksimum | 3825 lb-ft di 1200 rpm 5186 Nm di 1200 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800 rpm 1800 rpm |
Daya Minimum | 1000 hp 746 kW |
Emisi | EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE |
Konfigurasi Engine | V-12 V-12 |
Siklus | 4 4 |
Diameter | 5.7 in 145 mm |
Langkah | 6.4 in 162 mm |
Kapasitas Silinder | 1958.9 in³ 32.1 l |
Rasio Kompresi | 16.0:1 16.0:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger Aftercooler Ganda (TTA, Twin Turbocharged Aftercooled) Dengan Turbocharger Aftercooler Ganda (TTA, Twin Turbocharged Aftercooled) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Sistem Pendinginan | cairan cairan |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC DOC |
Tinggi | 77.6 in 1970 mm |
Panjang | 100.7 in 2558 mm |
Lebar | 64.4 in 1637 mm |