C3.6 NR4 China

Engine Diesel Industri C3.6 NR4 China

C4.4 China NR4

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
110 hp
82 kW
Torsi Maksimum
331.7 lb-ft di 1500 rpm
450 Nm di 1500 rpm
Emisi
Nonjalan Raya Stage IV China
Nonjalan Raya Stage IV China

Ikhtisar

Engine Diesel Industri Cat?� C3.6 menawarkan keseimbangan antara ukuran yang ringkas, keandalan, dan kinerja yang sempurna. Engine 4 silinder yang ringkas ini memberikan kinerja yang luar biasa dalam daya, torsi kecepatan rendah dan puncak, konsumsi bahan bakar, dan respons transien. Engine ini ditawarkan pada peringkat dengan kisaran hingga 82 kW (110 hp) pada 2200 rpm. C3.6 didesain untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri dan aplikasi, termasuk traktor pertanian, dukungan pesawat di darat, rig lubang/pengeboran, chipper/grinder, compactor/roller, kompresor, peralatan kehutanan, irigasi, penanganan material, pertambangan, peralatan pemindah tanah, peralatan pengerasan jalan, pompa, peralatan pemanenan buah, alat pertamanan, dan peralatan tambang bawah tanah.

Spesifikasi Produk untuk C3.6 NR4 China

Daya Maksimum 110 hp 82 kW
Torsi Maksimum 331.7 lb-ft di 1500 rpm 450 Nm di 1500 rpm
Kecepatan Tetapan 2200 rpm 2200 rpm
Daya Minimum 100 hp 74.4 kW
Emisi Nonjalan Raya Stage IV China Nonjalan Raya Stage IV China
Konfigurasi Engine Sejajar 4 Sejajar 4
Diameter 3.9 in 98 mm
Langkah 4.7 in 120 mm
Kapasitas Silinder 221 in³ 3.6 l
Rasio Kompresi 17.0:1 17.0:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment DOC+DPF atau DOC+DPF+SCR DOC+DPF atau DOC+DPF+SCR
Panjang 26.3 in 667 mm
Lebar 22.2 in 564 mm
Tinggi 31 in 787 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 839 lb 380.6 kg
Bobot 58 lb 26.4 kg

C3.6 NR4 China Perlengkapan Standar

Sistem Kontrol

  • Motor starter (12V atau 24V)
  • Alternator (12V atau 24V)
  • Unit Kontrol Elektronik (dipasang di chassis)
  • Sensor kontrol engine dan rangkaian kabel yang kokoh
  • Antarmuka data melalui CANbus J1939

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Rumah flywheel – SAE 3 atau SAE 4
  • Pilihan flywheel yang cocok dengan pompa dan transmisi hidraulik yang umum dalam industri
  • PTO samping dengan antarmuka SAE A atau SAE B

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar – sudah tersambung, tetapi terpasang di chassis
  • Dengan sensor air

Sistem Pelumas

  • Filter oli pelumasan
  • Bak penampung oli kemiringan tinggi – 35° kontinu ke segala arah

Umum

  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F) dengan perlengkapan standar
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Peralatan Kontrol Aftertreatment/Emisi Bersih Nonjalan Raya IV China

  • Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Alat Bantu SCR

Lihat bagaimana C3.6 NR4 China dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C3.6 NR4 China

C3.6 NR4 China