Peringkat Daya
Daya Maksimum | 800 hp 597 kW |
Torsi Maksimum | 2696 lb-ft di 1400 rpm 3655 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 575 hp 429 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Di lokasi konstruksi dan operasi pertambangan, pertanian dan kehutanan, dan di berbagai jenis industri, Engine Diesel Industri Cat?� C18 memberikan tenaga, kinerja, dan ketahanan untuk mengatasi tantangan terbesar. Dan yang lebih penting, engine disokong oleh jaringan dealer Cat kelas dunia yang siap menyervis dan mendukung setiap engine industri Cat?�.
Daya Maksimum | 800 hp 597 kW |
Torsi Maksimum | 2696 lb-ft di 1400 rpm 3655 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 575 hp 429 kW |
Emisi | Nonjalan Raya III China, setara EPA Tier 3 AS atau setara EPA Tier 2 AS, setara Stage IIIA UE, atau Nonsertifikasi Nonjalan Raya III China, setara EPA Tier 3 AS atau setara EPA Tier 2 AS, setara Stage IIIA UE, atau Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.7 in 145 mm |
Langkah | 7.2 in 183 mm |
Kapasitas Silinder | 1104.5 in³ 18.1 l |
Rasio Kompresi | 16.3:1 16.3:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 55.7 in 1414 mm |
Lebar | 38.3 in 974 mm |
Tinggi | 49.5 in 1257 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 3688 lb 1673 kg |