Peringkat Daya
Daya Maksimum | 2100 hp 1506 kW |
Torsi Maksimum | 7563 lb-ft di 1300 rpm 10254 Nm di 1300 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1750 rpm 1750 rpm |
Daya Minimum | 2100 hp 1506 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Cat?� 3516C ditawarkan pada 1506 bkW (2100 bhp) di 1750 rpm. Engine ini tersedia menggunakan ketentuan EPA Flex (AS) dan untuk area global yang diregulasi dan tidak diregulasi. Cat 3516C menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi dalam berbagai industri dan aplikasi, termasuk Rig Lubang dan Pengeboran, Chipper, Grinder, dan Shredder, Crane, Dredger, Kehutanan, Penanganan Material, Pertambangan, dan Pompa.
Daya Maksimum | 2100 hp 1506 kW |
Torsi Maksimum | 7563 lb-ft di 1300 rpm 10254 Nm di 1300 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1750 rpm 1750 rpm |
Daya Minimum | 2100 hp 1506 kW |
Emisi | Standar Emisi Setara Nonjalan Raya EPA Tier 2 AS (Saat Ini Belum Bersertifikasi EPA) Standar Emisi Setara Nonjalan Raya EPA Tier 2 AS (Saat Ini Belum Bersertifikasi EPA) |
Konfigurasi Engine | V-16, Diesel Siklus 4 Langkah V-16, Diesel Siklus 4 Langkah |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 8.5 in 215 mm |
Kapasitas Silinder | 4760 in³ 78 l |
Rasio Kompresi | 14.7:1 14.7:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 129.1 in 3278 mm |
Lebar | 60.2 in 1530 mm |
Tinggi | 81.2 in 2062 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 17284 lb 7840 kg |