Peringkat Daya
Daya Maksimum | 4962 hp 3700 kW |
Torsi Maksimum | 30848 lb-ft di 800 rpm 41822 Nm di 800 rpm |
Kecepatan Tetapan | 750-1000 rpm 750-1000 rpm |
Daya Minimum | 3996 hp 2980 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk kebutuhan daya terbesar Anda di lingkungan apa pun, Engine Diesel Industri Cat?� 3612 menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan operasi industri pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Engine ini memberikan output daya tinggi, keandalan teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine ini memastikan biaya pengoperasian tetap rendah untuk membantu menjaga tingkat keuntungan pelanggan selama bertahun-tahun mendatang. Industri yang didukung oleh engine 3616 mencakup Konstruksi, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, dan Pertambangan. Engine 3612 ini, dengan peringkat: 2980-3700 bkW (3996-4962 bhp) di 750-1000 rpm, tidak disertifikasi dan tersedia untuk kawasan nonregulasi global.
Daya Maksimum | 4962 hp 3700 kW |
Torsi Maksimum | 30848 lb-ft di 800 rpm 41822 Nm di 800 rpm |
Kecepatan Tetapan | 750-1000 rpm 750-1000 rpm |
Daya Minimum | 3996 hp 2980 kW |
Emisi | Nonsertifikasi Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | V-12, Diesel Siklus 4 langkah V-12, Diesel Siklus 4 langkah |
Diameter | 11 in 280 mm |
Langkah | 11.8 in 300 mm |
Kapasitas Silinder | 13527 in³ 221.7 l |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 180 in 4562 mm |
Lebar | 67 in 1704 mm |
Tinggi | 127 in 3231 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 55300 lb 25140 kg |