Peringkat Daya
Daya Maksimum | 630 hp 470 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 1800-2100 |
Daya Minimum | 575 hp 429 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Unit Daya Industri Cat?� C18 ditawarkan pada peringkat dengan kisaran 429-470 kW (575-630 hp) di 1800-2100 rpm. Peringkat ini memenuhi standar emisi Stage II China, setara EPA Tier 3 AS, dan setara Stage IIIA UE atau Nonsertifikasi. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri Cat?� adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.
Daya Maksimum | 630 hp 470 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 1800-2100 |
Daya Minimum | 575 hp 429 kW |
Emisi | China Stage II, Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE, atau Nonsertifikasi China Stage II, Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE, atau Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.7 in 145 mm |
Langkah | 7.2 in 183 mm |
Kapasitas Silinder | 1104.5 in³ 18.1 l |
Rasio Kompresi | 16.3:1 16.3:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 54.6 in 1388 mm |
Lebar | 36.3 in 921 mm |
Tinggi | 48.9 in 1243 mm |
Bobot | 4844 lb 2197 kg |