Peringkat Daya
Daya Maksimum | 690 hp 515 kW |
Torsi Maksimum | 2360 lb-ft di 1300 rpm 3200 Nm di 1300 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 456 hp 340 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
C13D
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
Cat® C13D adalah engine yang tangguh dan sarat tenaga, yang dibuat untuk alat berat yang terus-menerus menangani pekerjaan berat di industri yang mencakup pertambangan, konstruksi, penunjang layanan darat untuk pesawat, dan lainnya. Varian platform ini sesuai untuk berbagai negara dengan standar emisi non-jalan raya yang lebih ringan seperti Stage IIIA UN ECE R96 dan Mar-1 Brasil. Selain itu, varian yang tidak diregulasi sesuai untuk negara tanpa standar emisi non-jalan raya apa pun.
Daya Maksimum | 690 hp 515 kW |
Torsi Maksimum | 2360 lb-ft di 1300 rpm 3200 Nm di 1300 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 456 hp 340 kW |
Emisi | Stage IIIA UN ECE R96, Mar-1 Brasil, Tidak Diregulasi Stage IIIA UN ECE R96, Mar-1 Brasil, Tidak Diregulasi |
Konfigurasi Engine | Sejajar 6 Sejajar 6 |
Diameter | 5.1 in 130 mm |
Langkah | 6.4 in 162 mm |
Kapasitas Silinder | 787.2 in³ 12.9 l |
Rasio Kompresi | 16.5:1 16.5:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Panjang | 54 in 1381 mm |
Lebar | 38 in 969 mm |
Tinggi | 50 in 1273 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 2544 lb 1154 kg |