Peringkat Daya
Daya Maksimum | 580 hp 433 kW |
Torsi Maksimum | 1958 lb-ft di 1400 rpm 2655 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 475 hp 354 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Unit Daya Industri Cat?� C15 ditawarkan pada peringkat dengan kisaran 354-433 bkW (475-580 hp) di 1800-2100 rpm. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri Cat?� adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.
Daya Maksimum | 580 hp 433 kW |
Torsi Maksimum | 1958 lb-ft di 1400 rpm 2655 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 475 hp 354 kW |
Emisi | EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, 2014 (Tier 4 Final) Jepang, Stage V Korea, Nonjalan Raya IV China EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, 2014 (Tier 4 Final) Jepang, Stage V Korea, Nonjalan Raya IV China |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.4 in 137 mm |
Langkah | 6.7 in 171 mm |
Kapasitas Silinder | 927.6 in³ 15.2 l |
Rasio Kompresi | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Panjang | 98 in 2488 mm |
Lebar | 48.4 in 1229 mm |
Tinggi | 79 in 2006 mm |
Bobot | 5842 lb 2650 kg |
Lebar | 43.8 in 1112 mm |
Tinggi | 25.8 in 654 mm |
Bobot | 591 lb 268 kg |
Diameter | 14 in 356 mm |
Panjang | 33.6 in 854 mm |
Lebar | 11.3 in 287 mm |
Tinggi | 21.7 in 551 mm |
Bobot | 42.8 lb 19.4 kg |
Kapasitas Volume | 51.1 qt (AS) 48.4 l |