Peringkat Daya
Daya Maksimum | 1500 hp 1119 kW |
Torsi Maksimum | 4580 lb-ft di 1400 rpm 6210 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1200-1800 rpm 1200-1800 rpm |
Daya Minimum | 1020 hp 761 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk kebutuhan daya terbesar Anda di lingkungan apa pun, Engine Diesel Industri Cat?� 3512 menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan operasi industri pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Engine ini memberikan output daya tinggi, keandalan teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine ini memastikan biaya pengoperasian tetap rendah untuk membantu menjaga tingkat keuntungan pelanggan selama bertahun-tahun mendatang. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine 3512 mencakup Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Konstruksi, Crane, Dredger, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Angkutan Permukaan, dan Trencher. Engine 3512 ini, dengan peringkat: 761-1119 bkW (1020-1500 bhp) di 1200-1800 rpm, tidak disertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global.
Daya Maksimum | 1500 hp 1119 kW |
Torsi Maksimum | 4580 lb-ft di 1400 rpm 6210 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1200-1800 rpm 1200-1800 rpm |
Daya Minimum | 1020 hp 761 kW |
Emisi | Nonsertifikasi Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | V-12, Diesel Siklus 4 langkah V-12, Diesel Siklus 4 langkah |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 7.5 in 190 mm |
Kapasitas Silinder | 3161 in³ 51.8 l |
Rasio Kompresi | 13.0:1 13.0:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 105 in 2676 mm |
Lebar | 67 in 1704 mm |
Tinggi | 68 in 1720 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 13400 lb 6078 kg |