Unit Daya Industri C13B - Tingkat Regulasi Tinggi

Unit Daya Diesel Industri C13B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
577 hp
430 kW
Emisi
Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, Stage V Korea, 2014 Jepang, NRIV China
Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, Stage V Korea, 2014 Jepang, NRIV China
Kecepatan Tetapan
1800-2100 rpm
1800-2100 rpm

Ikhtisar

Unit Daya Diesel Industri Cat?� C13B ditawarkan pada peringkat kisaran 340-430 kW (456-577 hp) di 1800-2100 rpm dan memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Stage IV Nonjalan Raya China, 2014 Jepang, dan Stage V Korea. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri Cat?� adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.

Spesifikasi Produk untuk C13B

Daya Maksimum 577 hp 430 kW
Kecepatan Tetapan 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
Daya Minimum 456 hp 340 kW
Emisi Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, Stage V Korea, 2014 Jepang, NRIV China Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, Stage V Korea, 2014 Jepang, NRIV China
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Kapasitas Silinder 762.8 in³ 12.5 l
Rasio Kompresi 15.8:1 15.8:1
Aspirasi Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA)
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Panjang 79 in 2002 mm
Lebar 46 in 1160 mm
Tinggi 71 in 1801 mm
Bobot 3935 lb 1785 kg

C13B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Dengan turbocharger
  • Aftercooler Udara ke Udara
  • Sistem turbocharger yang dipasang di tengah dengan konfigurasi buang depan dan belakang (Tier 4 Final, Stage V UE, 2014 (Tier 4 Final) Jepang, Nonjalan Raya IV China, dan Stage V Korea)

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol elektronik
  • Rangkaian kabel over-foam
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Fitur perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi
  • Penyiaran dan kontrol sistem monitoring engine SAE J1939
  • Unit Kontrol Elektronik Terpadu (ECU)
  • Kontrol kipas jarak jauh

Sistem Pendinginan

  • Saluran keluar termostat vertikal atau kanan
  • Pompa air sentrifugal
  • Panduan desain sistem pendinginan tersedia melalui dealer Anda untuk memastikan keandalan peralatan

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Rumah flywheel SAE No. 1
  • Tersedia power take off SAE No. 1 dengan penggerak power take off SAE B atau SAE C opsional. Daya engine dapat juga diambil dari bagian depan engine dengan attachment opsional. (Tier 4 Final, Stage V).

Sistem Bahan Bakar

  • Injeksi MEUI
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Priming bahan bakar elektronik

Sistem Pelumas

  • Sistem ventilasi karter terbuka
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Filter oli pelumasan
  • Dipstick oli
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi
  • Pilihan wadah depan, belakang, atau tengah
  • Sistem ventilasi karter terbuka dengan pembuangan asap (sistem filter OCV opsional) (Tier 4 Final, Stage V UE, 2014 (Tier 4 Final) Jepang, Non-Jalan Raya Stage IV China, Stage V Korea)

Power Take Off (PTO)

  • Penggerak power take off (PTO) SAE B atau SAE C Daya engine dapat juga diambil dari bagian depan engine pada beberapa aplikasi.

Umum

  • Cat: Cat yellow

Peralatan Kontrol Emisi Bersih/Aftertreatment EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE

  • Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emissions Module), terdiri dari Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) dan Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Unit Kontrol Elektronik Pompa (PETU, Pump Electronic Control Unit)
  • Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Tersedia dalam sistem 12V atau sistem 24V

Lihat bagaimana C13B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Unit Daya Industri C13B - Tingkat Regulasi Tinggi

Unit Daya Industri C13B - Tingkat Regulasi Tinggi