Peringkat Daya
Daya Maksimum | 456 hp 340 kW |
Torsi Maksimum | 1540 lb-ft di 1400 rpm 2088 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Daya Minimum | 335 hp 250 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Unit Daya Diesel Industri Cat?� C9.3B ditawarkan pada peringkat kisaran 250-340 kW (335-456 hp) di 1800-2200 rpm dan memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Stage IV Nonjalan Raya China, 2014 (Tier 4 Final) Jepang, dan Stage V Korea. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri Cat?� adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.
Daya Maksimum | 456 hp 340 kW |
Torsi Maksimum | 1540 lb-ft di 1400 rpm 2088 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Daya Minimum | 335 hp 250 kW |
Emisi | Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, Stage V Korea, 2014 (Tier 4 Final) Jepang, dan Nonjalan Raya IV China Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, Stage V Korea, 2014 (Tier 4 Final) Jepang, dan Nonjalan Raya IV China |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 4.5 in 115 mm |
Langkah | 5.9 in 149 mm |
Kapasitas Silinder | 567.5 in³ 9.3 l |
Rasio Kompresi | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Panjang | 83 in 2110 mm |
Lebar | 43 in 1100 mm |
Tinggi | 68.5 in 1741 mm |
Bobot | 3563 lb 1616 kg |
Lebar | 34.3 in 870 mm |
Tinggi | 22.4 in 570 mm |
Bobot | 468 lb 212 kg |
Diameter | 13 in 330 mm |