C18

Engine Diesel Industri C18

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
800 hp
597 kW
Torsi Maksimum
2736 lb-ft di 1300 rpm
3710 Nm di 1300 rpm
Emisi
Stage V UE
Stage V UE

Ikhtisar

Varian engine Cat® C18 ini yang dilengkapi sistem seri turbocharger-aftercooler ganda mampu mencapai daya antara 563-597 kW (755-800 hp) pada 1800 rpm, sekaligus memenuhi standar emisi Stage V UE.

Spesifikasi Produk untuk C18

Daya Maksimum 800 hp 597 kW
Torsi Maksimum 2736 lb-ft di 1300 rpm 3710 Nm di 1300 rpm
Kecepatan Tetapan 1800 1800
Daya Minimum 755 hp 563 kW
Emisi Stage V UE Stage V UE
Jumlah Silinder 6 vertikal sejajar 6 vertikal sejajar
Kapasitas Silinder 1104.5 in³ 18.1 l
Aspirasi Dengan Seri Turbocharger Aftercooler Ganda (TTA) Dengan Seri Turbocharger Aftercooler Ganda (TTA)
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung (MEUI) Injeksi Langsung (MEUI)
Rasio Kompresi 16.0:1 16.0:1
Aftertreatment DOC+DPF+SCR atau DOC DOC+DPF+SCR atau DOC
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Sistem Pendinginan Cairan Cairan
Panjang 61 in 1545 mm
Lebar 45 in 1141 mm
Tinggi 53 in 1334 mm
Bobot Kering 3875 lb 1758 kg
Bobot Basah 3945 lb 1790 kg
Catatan 1 *Dimensi akhir tergantung pada opsi yang dipilih *Dimensi akhir tergantung pada opsi yang dipilih

Lihat bagaimana C18 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C18

C18