Peringkat Daya
Daya Maksimum | 540 hp 403 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 440 hp 328 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Unit Daya Industri Cat?� C15 ditawarkan pada peringkat kisaran 328-403 bkW (440-540 bhp) di 1800-2100 rpm. Peringkat ini memenuhi standar emisi Stage II China, setara EPA Tier 3 AS, dan setara Stage IIIA UE. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri Cat?� adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.
Daya Maksimum | 540 hp 403 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 440 hp 328 kW |
Emisi | China Stage II, Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE China Stage II, Setara EPA Tier 3 AS, Setara Stage IIIA UE |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.4 in 137.2 mm |
Langkah | 6.8 in 171.4 mm |
Kapasitas Silinder | 927.6 in³ 15.2 l |
Rasio Kompresi | 18.0:1 18.0:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 96.4 in 2448 mm |
Lebar | 51.8 in 1317 mm |
Tinggi | 103.5 in 2630 mm |
Bobot | 4532 lb 2055 kg |