Peringkat Daya
Daya Maksimum | 800 hp 597 kW |
Torsi Maksimum | 2736 lb-ft di 1300 rpm 3710 Nm di 1300 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2000 1800-2000 |
Daya Minimum | 575 hp 429 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Diesel Industri Cat® C18 ditawarkan pada peringkat kisaran 429-522 bkW (575-700 bhp) di 1800-1900 rpm. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C18 mencakup: Pertanian, Traktor Pertanian, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Dredger, Kehutanan, Industri Umum, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Angkutan Permukaan, dan Trencher.
Daya Maksimum | 800 hp 597 kW |
Torsi Maksimum | 2736 lb-ft di 1300 rpm 3710 Nm di 1300 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2000 1800-2000 |
Daya Minimum | 575 hp 429 kW |
Emisi | Stage V UE Stage V UE |
Kapasitas Silinder | 1104.5 in³ 18.1 l |
Aspirasi | Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) atau Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) atau Rangkaian Turbocharger Aftercooler (TTA) |
Diameter | 5.7 in 145 mm |
Langkah | 7.2 in 183 mm |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rasio Kompresi | 16.0:1 16.0:1 |
Aftertreatment | DOC atau DOC+DPF+SCR DOC atau DOC+DPF+SCR |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Konfigurasi Engine | Sejajar 6 Sejajar 6 |
Tinggi | 21.7 in 551 mm |
Panjang | 33.6 in 854 mm |
Bobot | 42.8 lb 19.4 kg |
Lebar | 11.3 in 287 mm |
Kapasitas Volume | 51.1 qt (AS) 48.4 l |
Lebar | 43.8 in 1112 mm |
Tinggi | 25.7 in 652 mm |
Bobot | 600 lb 272 kg |
Panjang | 45.4 in 1153 mm |
Diameter | 14 in 356 mm |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
C18 Tier 4
Profil Video Engine Industri C18 ACERT - Morbark 3800 Wood Chipper