Peringkat Daya
Daya Maksimum | 2100 hp 1566 kW |
Kecepatan Tetapan | 1750 rpm 1750 rpm |
Daya Minimum | 2100 hp 1566 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Unit Daya Industri Cat® 3516C ditawarkan dengan daya 1566 bkW (2100 bhp) di 1750 rpm dan Setara EPA Tier 2 Nonjalan Raya AS. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri 3516C adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.
Daya Maksimum | 2100 hp 1566 kW |
Kecepatan Tetapan | 1750 rpm 1750 rpm |
Daya Minimum | 2100 hp 1566 kW |
Emisi | Standar emisi setara Nonjalan Raya EPA Tier 2 AS (saat ini belum bersertifikasi EPA) Standar emisi setara Nonjalan Raya EPA Tier 2 AS (saat ini belum bersertifikasi EPA) |
Konfigurasi Engine | V-16, Diesel Siklus 4 Langkah V-16, Diesel Siklus 4 Langkah |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 8.5 in 215 mm |
Kapasitas Silinder | 4760 in³ 78 l |
Rasio Kompresi | 13.0:1 13.0:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 129 in 3278 mm |
Lebar | 60 in 1530 mm |
Tinggi | 81 in 2062 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 17284 lb 7840 kg |