Peringkat Daya
Daya Maksimum | 142 hp 106 kW |
Torsi Maksimum | 411.2 lb-ft di 1400 rpm 558 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200 rpm 2200 rpm |
Daya Minimum | 91.2 hp 68 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Diesel Industri Cat?� C4.4 menawarkan keseimbangan yang sempurna antara ketahanan, efisiensi bahan bakar, dan emisi rendah. Engine yang telah diuji secara ekstensif di lapangan ini menggunakan berbagai sistem bahan bakar Common Rail dan sistem kontrol lanjutan guna menghasilkan waktu operasi maksimum di lingkungan yang paling keras. Engine ini telah terbukti dapat menangani aplikasi yang terberat dan menghasilkan kinerja yang luar biasa melebihi harapan sebagian besar pengguna. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C4.4 mencakup: Pertanian, Pengangkatan Udara, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pengeboran, Chipper/Grinder, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Feller Buncher, Kehutanan, Forklift, Industri Umum, Harvester, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Sweeper Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Skidder, Peralatan Pertanian Khusus, Sprayer, Trencher, Perawatan Rumput dan Taman, serta Peralatan Tambang Bawah Tanah. Engine C4.4, dengan peringkat: 74,5-106 kW (100-142 hp) di 2200 rpm, memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3, setara Stage IIIA UE. Engine tersedia dengan Fleksibilitas UE dan EPA AS, serta untuk area dengan regulasi dan tanpa regulasi lainnya.
Daya Maksimum | 142 hp 106 kW |
Torsi Maksimum | 411.2 lb-ft di 1400 rpm 558 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200 rpm 2200 rpm |
Daya Minimum | 91.2 hp 68 kW |
Emisi | Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah |
Diameter | 4.1 in 105 mm |
Langkah | 5 in 127 mm |
Kapasitas Silinder | 269 in³ 4.4 l |
Rasio Kompresi | 16.9:1 16.9:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger (T) atau Turbocharger Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger (T) atau Turbocharger Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 24.8 in 631 mm |
Lebar | 24.6 in 626 mm |
Tinggi | 37.7 in 958 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 794 lb 360 kg |