Peringkat Daya
Daya Maksimum | 48 hp 36 kW |
Torsi Maksimum | 122 lb-ft di 1600 rpm 166 Nm di 1600 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2800 rpm 2800 rpm |
Daya Minimum | 49 hp 36.4 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
IPU Cat?� C1.7 adalah engine injeksi langsung common rail dengan turbocharger yang memenuhi standar emisi Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, dan 2014 (Tier 4 Final) Jepang. Untuk kemudahan pemasangan, IPU menyediakan pemasangan aftertreatment lengkap, sistem pendinginan terpadu, rangkaian kabel lengkap, dan filter udara terpasang.
Daya Maksimum | 48 hp 36 kW |
Torsi Maksimum | 122 lb-ft di 1600 rpm 166 Nm di 1600 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2800 rpm 2800 rpm |
Daya Minimum | 49 hp 36.4 kW |
Emisi | Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, 2014 (Tier 4 Final) Jepang Stage V UE, EPA Tier 4 Final AS, 2014 (Tier 4 Final) Jepang |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah |
Diameter | 3.3 in 84 mm |
Langkah | 3.9 in 100 mm |
Kapasitas Silinder | 101 in³ 1.662 l |
Rasio Kompresi | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirasi | Dengan turbocharger Dengan turbocharger |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF DOC+DPF |
Panjang | 33.6 in 854 mm |
Lebar | 23.5 in 596 mm |
Tinggi | 37.8 in 961 mm |
Bobot | 494 lb 224 kg |