Peringkat Daya
Daya Maksimum | 451 hp 336 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 325 hp 242 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Unit Daya Diesel Industri Cat?� C11 ditawarkan pada peringkat kisaran 242-336 kW (325-451 hp) di 1800-2100 rpm dan memenuhi standar emisi Stage III Nonjalan Raya China, MAR-1 Brasil, dan UN R96 Stage IIIA. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri Cat?� adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.
Daya Maksimum | 451 hp 336 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 325 hp 242 kW |
Emisi | MAR-1 Brasil, UN R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 AS MAR-1 Brasil, UN R96 Stage IIIA, EPA Tier 3 AS |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.1 in 130 mm |
Langkah | 5.5 in 140 mm |
Kapasitas Silinder | 677.4 in³ 11.1 l |
Rasio Kompresi | 17.2:1 17.2:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 92 in 2328 mm |
Lebar | 50 in 1271 mm |
Tinggi | 71 in 1816 mm |
Bobot | 3730 lb 1692 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.