3512B

Engine Diesel Industri 3512B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
1650 hp
1231 kW
Torsi Maksimum
5296 lb-ft di 1450 rpm
7180 Nm di 1450 rpm
Emisi
Nonsertifikasi
Nonsertifikasi

Ikhtisar

Untuk kebutuhan daya terbesar Anda di lingkungan apa pun, Engine Diesel Industri Cat?� 3512B menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan operasi industri pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Engine ini memberikan output daya tinggi, keandalan teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine ini memastikan biaya pengoperasian tetap rendah untuk membantu menjaga tingkat keuntungan pelanggan selama bertahun-tahun mendatang. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine 3512B mencakup Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Konstruksi, Crane, Dredger, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Angkutan Permukaan, dan Trencher. Engine 3512B ini, dengan peringkat: 1119-1231 bkW (1500-1650 bhp) di 1800 rpm, tidak disertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global.

Spesifikasi Produk untuk 3512B

Daya Maksimum 1650 hp 1231 kW
Torsi Maksimum 5296 lb-ft di 1450 rpm 7180 Nm di 1450 rpm
Kecepatan Tetapan 1800 rpm 1800 rpm
Daya Minimum 1500 hp 1119 kW
Emisi Nonsertifikasi Nonsertifikasi
Panjang 120.8 in 3067 mm
Lebar 70.3 in 1785 mm
Tinggi 71.1 in 1806 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 13400 lb 6078 kg
Konfigurasi Engine V-12, Diesel Siklus 4 langkah V-12, Diesel Siklus 4 langkah
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 7.5 in 190 mm
Kapasitas Silinder 3158 in³ 51.8 l
Aspirasi Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -

3512B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Inti aftercooler, berlapis tahan korosi (sisi udara)
  • Air cleaner. Tipe panel kering tugas reguler dengan indikator servis, turbocharger, aftercooler mantel air.
  • Turbocharger, dipasang di belakang
  • Aftercooler mantel air

Sistem Kontrol

  • Pengatur, RH, 3161 dengan wadah oli sintetis yang mengisi sendiri
  • Kontrol rasio udara-bahan bakar
  • Kontrol kecepatan mekanis, tanpa kontrol torsi
  • Kontrol pengatur
  • Penguncian positif

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah
  • Pompa mantel air, sentrifugal

Sistem Buang

  • Manifold buang, kering

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 00
  • 183 gigi flywheel
  • Rumah flywheel SAE No. 00

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar, dengan indikator servis, tipe kartrid dengan servis Kanan
  • Pompa pemindahan bahan bakar

Instrumentasi

  • Panel Instrumen, Kanan
  • Pengukur tekanan oli engine.
  • Pengukur tekanan bahan bakar
  • Pengukur diferensial filter oli
  • Pengukur temperatur mantel air
  • Meter servis, elektrik
  • Takometer

Sistem Pelumas

  • Breather karter, dipasang di atas
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Dipstick oli
  • Pompa oli
  • Filter oli, tipe kartrid dengan servis Kanan
  • Bak penampung oli dangkal
  • Pembuangan asap (tidak dipasang)

Sistem Pemasangan

  • Rel, dudukan, panjang engine, 254 mm (10 in), tipe industri, saluran C.

Power Take Off

  • Penggerak aksesori, atas Kanan
  • Rumah depan, satu sisi

Sistem Perlindungan

  • Kotak cabang
  • Pemutus manual, Kanan
  • Perlindungan pemutus keselamatan, dialiri energi untuk shutdown
  • Tekanan oli rendah, idle rendah 69 kPa (10 psi); idle tinggi 207 kPa (30 psi)
  • Temperatur air
  • Kecepatan berlebih
  • 3161 solenoid pengatur yang dialiri energi untuk shutdown

Sistem Start

  • Sakelar start

Umum

  • Peredam getaran
  • Cincin pengangkat
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana 3512B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

3512B LRC

3512B LRC