Peringkat Daya
Daya Maksimum | 465 hp 347 kW |
Torsi Maksimum | 1602 lb-ft di 1350 rpm 2172 Nm di 1350 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 375 hp 280 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk kebutuhan daya terbesar Anda di lingkungan apa pun, Engine Diesel Industri Cat?� 3406C menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan operasi industri pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Engine ini memberikan output daya tinggi, keandalan teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine ini memastikan biaya pengoperasian tetap rendah untuk membantu menjaga tingkat keuntungan pelanggan selama bertahun-tahun mendatang. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine 3406C mencakup: Pertanian, Traktor Pertanian, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Pemanen Kombinasi/Harvester, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Dredger, Kehutanan, Industri Umum, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Pertanian Khusus, Peralatan Angkutan Permukaan, Trencher, dan Peralatan Tambang Bawah Tanah.
Daya Maksimum | 465 hp 347 kW |
Torsi Maksimum | 1602 lb-ft di 1350 rpm 2172 Nm di 1350 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm |
Daya Minimum | 375 hp 280 kW |
Emisi | Nonsertifikasi Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.4 in 137 mm |
Langkah | 6.5 in 165 mm |
Kapasitas Silinder | 893.4 in³ 14.6 l |
Rasio Kompresi | 14.5:1 14.5:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 65.4 in 1660 mm |
Lebar | 35.7 in 906 mm |
Tinggi | 52.6 in 1335 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 2866 lb 1300 kg |
3406C LRC
Engine Diesel 3406C LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi