Peringkat Daya
Daya Maksimum | 74 hp 55 kW |
Torsi Maksimum | 199 lb-ft di 1600 rpm 270 Nm di 1600 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2800 rpm 2800 rpm |
Daya Minimum | 60 hp 45 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Diesel Industri Cat?� C2.2 elektronik baru, dengan sistem bahan bakar common rail, menghasilkan kinerja yang mengesankan di berbagai kisaran kecepatan dengan kerapatan daya yang luar biasa. Ukuran paket yang sangat ringkas dan opsi yang ekstensif menjadikannya ideal untuk pertanian, pengangkatan udara, kompresor, konstruksi, industri umum, peralatan irigasi, penanganan material, peralatan pemindah tanah bergerak, menara lampu bergerak, penanganan rumput dan lanskap, peralatan tambang bawah tanah, dan pengelas.
Daya Maksimum | 74 hp 55 kW |
Torsi Maksimum | 199 lb-ft di 1600 rpm 270 Nm di 1600 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2800 rpm 2800 rpm |
Daya Minimum | 60 hp 45 kW |
Emisi | EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE EPA & CARB Tier 4 Final AS, Stage V UE |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah |
Diameter | 3.3 in 84 mm |
Langkah | 3.9 in 100 mm |
Kapasitas Silinder | 135 in³ 2.2 l |
Rasio Kompresi | 17.0:1 17.0:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger (T) atau Turbocharger-Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger (T) atau Turbocharger-Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC+DPF DOC+DPF |
Panjang | 31.7 in 807 mm |
Lebar | 20.8 in 529 mm |
Tinggi | 30.2 in 766 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 509 lb 231 kg |
Panjang | 16.1 in 408 mm |
Bobot | 12.8 lb 5.8 kg |
Diameter | 6.1 in 155 mm |