Peringkat Daya
Daya Maksimum | 950 hp 709 kW |
Torsi Maksimum | 3211 lb-ft di 1200 rpm 4354 Nm di 1200 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800 rpm 1800 rpm |
Daya Minimum | 800 hp 597 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Unit Daya Industri Cat?� C27 ditawarkan pada peringkat dengan kisaran 597-783 bkW (800-1050 bhp) di 1800 rpm. Karena telah dikonfigurasi sebelumnya secara praktis untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi, Unit Daya Industri Cat?� adalah paket daya lengkap yang memiliki radiator, flywheel, alternator, dan pengkabelan alternator yang sepenuhnya sudah dirakit sebelumnya demi pemasangan yang cepat dan mudah dalam sejumlah aplikasi OEM, pelanggan, dan pengemas. Unit hemat bahan bakar ini siap pakai untuk aplikasi irigasi, industri, penambangan, dan aplikasi pompa lainnya.
Daya Maksimum | 950 hp 709 kW |
Torsi Maksimum | 3211 lb-ft di 1200 rpm 4354 Nm di 1200 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800 rpm 1800 rpm |
Daya Minimum | 800 hp 597 kW |
Emisi | EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE |
Konfigurasi Engine | V-12, Diesel Siklus 4 langkah V-12, Diesel Siklus 4 langkah |
Diameter | 5.7 in 137.2 mm |
Langkah | 6 in 152.4 mm |
Kapasitas Silinder | 1649.5 in³ 27 l |
Rasio Kompresi | 16.0:1 16.0:1 |
Aspirasi | Dengan Turbocharger-Aftercooler Ganda (TTA, Twin Turbocharged-Aftercooled) Dengan Turbocharger-Aftercooler Ganda (TTA, Twin Turbocharged-Aftercooled) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | DOC DOC |
Panjang | 99.7 in 2532 mm |
Lebar | 48.9 in 1241 mm |
Tinggi | 79 in 2006 mm |
Bobot | 5842 lb 2650 kg |
Lebar | 43.8 in 1112 mm |
Tinggi | 25.7 in 652 mm |
Bobot | 591 lb 268 kg |
Diameter | 13 in 330 mm |
Panjang | 33.6 in 854 mm |
Lebar | 11.3 in 287 mm |
Tinggi | 21.7 in 551 mm |
Bobot | 42.8 lb 19.4 kg |
Kapasitas Volume | 51.1 qt (AS) 48.4 l |