Peringkat Daya
Daya Maksimum | 2200 hp 1640 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800 rpm 1800 rpm |
Daya Minimum | 2000 hp 1492 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk kebutuhan daya terbesar Anda di lingkungan apa pun, Engine Diesel Industri Cat® 3516B menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan operasi industri pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Engine ini memberikan output daya tinggi, keandalan teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine ini memastikan biaya pengoperasian tetap rendah untuk membantu menjaga tingkat keuntungan pelanggan selama bertahun-tahun mendatang. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine 3516B mencakup Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Konstruksi, Crane, Dredger, Kehutanan, Industri Umum, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Angkutan Permukaan, dan Trencher. Engine 3516B ini, dengan peringkat: 1492-1640 bkW (2000-2200 bhp) di 1800 rpm, tidak disertifikasi. Tersedia untuk kawasan tanpa regulasi global.
Daya Maksimum | 2200 hp 1640 kW |
Kecepatan Tetapan | 1800 rpm 1800 rpm |
Daya Minimum | 2000 hp 1492 kW |
Emisi | Nonsertifikasi Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | V-16, Diesel Siklus 4 Langkah V-16, Diesel Siklus 4 Langkah |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 7.5 in 190 mm |
Kapasitas Silinder | 4210 in³ 69 l |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 119 in 3008 mm |
Lebar | 57 in 1443 mm |
Tinggi | 78 in 1980 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 16500 lb 7484 kg |