C0.7

Engine Diesel Industri C0.7

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
17.8 hp
13.3 kW
Torsi Maksimum
32 lb-ft di 2400 rpm
44 Nm di 2400 rpm
Emisi
EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE
EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE

Ikhtisar

Engine Diesel Industri Cat® C0.7 memberikan kinerja yang mengesankan di berbagai kisaran kecepatan dengan kerapatan daya yang luar biasa. Ukuran paket yang sangat ringkas dan keragaman opsinya memastikan engine ini ideal untuk berbagai jenis aplikasi kecil, nonjalan raya. Servis di satu sisi memudahkan perawatan dan menurunkan biaya pengoperasian keseluruhan pemilik alat berat.

Spesifikasi Produk untuk C0.7

Daya Maksimum 17.8 hp 13.3 kW
Torsi Maksimum 32 lb-ft di 2400 rpm 44 Nm di 2400 rpm
Kecepatan Tetapan 2200-3600 rpm 2200-3600 rpm
Daya Minimum 11.8 hp 8.8 kW
Emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE
Konfigurasi Engine Sejajar 3 Sejajar 3
Diameter 2.6 in 67 mm
Langkah 2.8 in 72 mm
Kapasitas Silinder 46.5 in³ 0.76 l
Rasio Kompresi 23.5:1 23.5:1
Aspirasi Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated)
Sistem Pembakaran Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Panjang 18.9 in 480 mm
Lebar 14.6 in 371 mm
Tinggi 20.8 in 528 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 156.6 lb 71 kg

C0.7 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Manifold masuk dengan pilihan saluran masuk.

Sistem Kontrol

  • Alternator 12 volt 14 amp
  • Motor starter 12 volt
  • Alat bantu start busi pijar

Sistem Pendinginan

  • Pompa cairan pendingin berpenggerak sabuk
  • Sakelar temperatur cairan pendingin
  • Pilihan kipas pendingin

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Flywheel SAE No. 6 1/2
  • Pilihan rumah flywheel pelat belakang standar atau SAE No. 5

Sistem Bahan Bakar

  • Pompa injeksi bahan bakar
  • Filter bahan bakar spin-on
  • Solenoid Pemutus Elektronik (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistem Pelumas

  • Breather sirkuit tertutup
  • Filter oli pelumas spin-on
  • Sakelar tekanan oli pelumas
  • Wadah oli pelumas

Umum

  • Blok engine besi cor
  • Manifold buang besi cor-- saluran keluar samping
  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Kemampuan Menanjak (Gradeability) 35° kontinu
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C0.7 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C0.7 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

Engine Diesel C0.7 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi