C9.3B

Engine Diesel Industri C9.3B

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
416 hp
310 kW
Torsi Maksimum
1335 lb-ft di 1400 rpm
1810 Nm di 1400 rpm
Emisi
Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN
Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN

Ikhtisar

Engine diesel industri Cat?� C9.3B ditawarkan pada peringkat dengan kisaran 280-330 kW (375-443 hp). Peringkat ini memiliki pengoptimalan bahan bakar
untuk digunakan di negara yang tidak memiliki persyaratan peraturan untuk standar emisi.

Spesifikasi Produk untuk C9.3B

Daya Maksimum 416 hp 310 kW
Torsi Maksimum 1335 lb-ft di 1400 rpm 1810 Nm di 1400 rpm
Kecepatan Tetapan 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm
Daya Minimum 308 hp 230 kW
Emisi Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN Nonjalan Raya Stage III China, Brasil MAR-1, ECE R96 Stage IIIA UN
Panjang 44 in 1125 mm
Lebar 31 in 791 mm
Tinggi 42 in 1068 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 1907 lb 865 kg
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah
Diameter 4.5 in 115 mm
Langkah 5.9 in 149 mm
Kapasitas Silinder 567.5 in³ 9.3 l
Rasio Kompresi 16.5:1 16.5:1
Aspirasi Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -

C9.3B Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Turbocharger: sistem dengan konfigurasi buang depan dan belakang
  • Aftercooler Udara ke Udara

Sistem Kontrol

  • Fitur perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi
  • Penyiaran dan kontrol sistem monitoring engine SAE J1939
  • Sistem kontrol elektronik dengan satu ECM pada engine
  • Rangkaian kabel over-foam
  • Kompensasi ketinggian otomatis

Sistem Pendinginan

  • Pompa air sentrifugal
  • Panduan desain sistem pendinginan tersedia melalui dealer Anda untuk memastikan keandalan peralatan

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Tersedia flywheel/rumah SAE No. 1 dan No. 2

Sistem Bahan Bakar

  • Common rail tekanan tinggi elektronik
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar sekunder dan tersier
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Priming bahan bakar elektronik

Sistem Pelumas

  • Sistem ventilasi karter terbuka (OCV, Open Crankcase Ventilation) dengan pembuangan asap (sistem filter OCV opsional)
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Filter oli pelumasan
  • Pilihan wadah depan, belakang, atau tengah
  • Dipstick oli
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi

Umum

  • Peredam getaran
  • Cincin pengangkat
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C9.3B dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Engine Diesel C9.3B LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

Engine Diesel C9.3B LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi