C18 NR4 China (<560kW)

Engine Diesel Industri C18 NR4 China (<560kW)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
630 hp
470 kW
Torsi Maksimum
2178 lb-ft di 1300 rpm
2953 Nm di 1300 rpm
Emisi
Nonjalan Raya Stage IV China
Nonjalan Raya Stage IV China

Ikhtisar

Cat® C18

Engine Diesel Industri Cat® C18 (<560kW) ditawarkan pada peringkat dengan kisaran 429-470 bkW (575-630 bhp) pada 1800-2000 rpm. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C18 mencakup: Pertanian, Traktor Pertanian, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pembuatan Lubang/Pengeboran, Chipper/Grinder, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Dredger, Kehutanan, Industri Umum, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Shovel/Dragline, Peralatan Angkutan Permukaan, dan Trencher.

Spesifikasi Produk untuk C18 NR4 China (<560kW)

Daya Maksimum 630 hp 470 kW
Torsi Maksimum 2178 lb-ft di 1300 rpm 2953 Nm di 1300 rpm
Kecepatan Tetapan 1800-2000 1800-2000
Daya Minimum 575 hp 429 kW
Emisi Nonjalan Raya Stage IV China Nonjalan Raya Stage IV China
Konfigurasi Engine Sejajar 6 Sejajar 6
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 7.2 in 183 mm
Kapasitas Silinder 1104.5 in³ 18.1 l
Rasio Kompresi 16.0:1 16.0:1
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment DOC atau DOC+DPF+SCR DOC atau DOC+DPF+SCR
Panjang 56.6 in 1438 mm
Lebar 38.1 in 969 mm
Tinggi 49.1 in 1248 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 3785 lb 1717 kg
Panjang 45.4 in 1153 mm
Lebar 43.8 in 1112 mm
Tinggi 25.7 in 652 mm
Bobot 600 lb 272 kg
Diameter 14 in 356 mm
Panjang 33.6 in 854 mm
Lebar 11.3 in 287 mm
Tinggi 21.7 in 551 mm
Bobot 42.8 lb 19.4 kg
Kapasitas Volume 51.1 qt (AS) 48.4 l

C18 NR4 China (<560kW) Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Dengan turbocharger
  • Aftercooler Udara ke Udara
  • Sistem turbocharger yang dipasang di tengah dengan konfigurasi buang depan dan belakang (Tier 4 Final, Stage V)

Sistem Kontrol

  • Sistem kontrol elektronik
  • Rangkaian kabel over-foam
  • Kompensasi ketinggian otomatis
  • Kompensasi daya untuk temperatur bahan bakar
  • Kontrol kipas jarak jauh
  • Fitur perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi
  • Penyiaran dan kontrol sistem monitoring engine SAE J1939
  • Unit Kontrol Elektronik Terpadu (ECU)

Sistem Pendinginan

  • Termostat dan rumah, saluran keluar vertikal
  • Pompa air sentrifugal
  • Panduan desain sistem pendinginan tersedia melalui dealer Anda untuk memastikan keandalan peralatan

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Pilihan rumah flywheel SAE No. 0 atau SAE No. 1
  • Tersedia power take-off SAE No. 1 dengan penggerak power take off SAE A, SAE B, atau SAE C opsional. Daya engine dapat juga diambil dari bagian depan engine dengan attachment opsional. (Tier 4 Final, Stage V).

Sistem Bahan Bakar

  • Injeksi MEUI
  • Filter bahan bakar primer
  • Filter bahan bakar sekunder
  • Pompa pemindahan bahan bakar
  • Priming bahan bakar elektronik

Sistem Pelumas

  • Sistem ventilasi karter terbuka
  • Oil cooler
  • Filter oli
  • Filter oli pelumasan
  • Dipstick oli
  • Pompa oli berpenggerak roda-gigi
  • Pilihan wadah depan, belakang, atau tengah
  • Sistem ventilasi karter terbuka dengan pembuangan asap (sistem filter OCV opsional) (Tier 4 Final, Stage V)

Power Take Off (PTO)

  • Penggerak power take off (PTO) SAE A, SAE B, atau SAE C. Daya engine dapat juga diambil dari bagian depan engine pada beberapa aplikasi.

Umum

  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Peralatan Kontrol Emisi Bersih/Aftertreatment

  • Informasi aftertreatment berlaku untuk peringkat 429-522 bkW (575-700 bhp)
  • Sistem Regenerasi Cat
  • Modul Emisi Bersih (CEM, Clean Emissions Module), terdiri dari Filter Partikulat Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) dan Katalis Oksidasi Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Unit Kontrol Elektronik (ECU, Electronic Control Unit) Aftertreatment
  • Sistem Reduksi NOx (NRS, NOx Reduction System)
  • Unit Kontrol Elektronik Pompa (PETU, Pump Electronic Control Unit)
  • Reduksi Katalitik Selektif (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Tersedia dalam sistem 12V atau sistem 24V

Lihat bagaimana C18 NR4 China (<560kW) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

C18 Tier 4

C18 Tier 4

C18 Tier 4
C18 Tier 4