Engine Diesel C3.6 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

Engine Diesel Industri C3.6

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
121 hp
90 kW
Torsi Maksimum
369 lb-ft di 1500 rpm
500 Nm di 1500 rpm
Emisi
ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil
ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil

Ikhtisar

Engine Diesel Industri Cat?� C3.6 menawarkan keseimbangan antara ukuran yang ringkas, keandalan, dan kinerja yang sempurna. Engine ini ditawarkan pada peringkat kisaran hingga 90 bkW (121 bhp) di 2400 rpm. C3.6 didesain untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri dan aplikasi, termasuk traktor pertanian, dukungan pesawat di darat, rig lubang/pengeboran, chipper/grinder, compactor/roller, kompresor, peralatan kehutanan, irigasi, penanganan material, pertambangan, peralatan pemindah tanah, peralatan pengerasan jalan, pompa, peralatan pemanenan buah, alat pertamanan, dan peralatan tambang bawah tanah.

Spesifikasi Produk untuk C3.6

Daya Maksimum 121 hp 90 kW
Torsi Maksimum 369 lb-ft di 1500 rpm 500 Nm di 1500 rpm
Kecepatan Tetapan 2200-2400 rpm 2200-2400 rpm
Daya Minimum 74 hp 55 kW
Emisi ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil ECE R96 Stage IIIA UN, MAR-1 Brasil
Konfigurasi Engine Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah
Diameter 3.9 in 98 mm
Langkah 4.7 in 120 mm
Kapasitas Silinder 220 in³ 3.6 l
Rasio Kompresi 17.0:1 17.0:1
Aspirasi Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA)
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung Injeksi Langsung
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Aftertreatment - -
Panjang 26.3 in 667 mm
Lebar 22.2 in 564 mm
Tinggi 31 in 787 mm
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional 840 lb 381 kg

C3.6 Perlengkapan Standar

Sistem Kontrol

  • Motor starter (12V atau 24V)
  • Alternator (12V atau 24V)
  • Unit Kontrol Elektronik (dipasang di chassis)
  • Sensor kontrol engine dan rangkaian kabel yang kokoh
  • Antarmuka data melalui CANbus J1939

Flywheel dan Rumah Flywheel

  • Rumah flywheel - SAE 3 atau SAE 4
  • Pilihan flywheel yang cocok dengan pompa dan transmisi hidraulik yang umum dalam industri
  • PTO samping dengan antarmuka SAE A atau SAE B

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar - sudah tersambung, tetapi terpasang di chassis
  • Dengan sensor air

Sistem Pelumas

  • Filter oli pelumasan
  • Bak penampung oli kemiringan tinggi – 35 derajat kontinu ke segala arah

Umum

  • Kemampuan start dingin hingga -20 °C (-4 °F)
  • Cat: Kuning Caterpillar, dengan warna opsional tersedia sesuai permintaan

Lihat bagaimana C3.6 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Diesel C3.6 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

Engine Diesel C3.6 LRC - Tingkat Regulasi Rendah & Tanpa Regulasi

360 View