Peringkat Daya
Daya Maksimum | 111.3 hp 83 kW |
Torsi Maksimum | 308 lb-ft di 1400 rpm 418 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200-2400 rpm 2200-2400 rpm |
Daya Minimum | 72.4 hp 54 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Diesel Industri Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Cat?� C4.4 ditawarkan pada peringkat kisaran 54-56 bkW (72,4-75 bhp) di 2200 rpm. Peringkat ini memenuhi standar emisi setara Stage IIIA UE. Peringkat Turbocharger (T) dan Turbocharger Aftercooler (TA) juga tersedia dengan kisaran 55,5-83 bkW (74,4-111,3 bhp) di 2200-2400 rpm. Peringkat ini memenuhi standar emisi setara EPA Tier 3 AS, setara Stage IIIA UE. Industri dan aplikasi yang didukung oleh engine C4.4 mencakup: Pertanian, Pengangkatan Udara, Dukungan Pesawat di Darat, Rig Pengeboran, Chipper/Grinder, Compactor/Roller, Kompresor, Konstruksi, Crane, Crusher, Feller Buncher, Kehutanan, Forklift, Industri Umum, Harvester, Unit Daya Hidraulik, Peralatan Irigasi, Loader/Forwarder, Penanganan Material, Pertambangan, Peralatan Pemindah Tanah Bergerak, Sweeper Bergerak, Peralatan Pengerasan Jalan, Pompa, Skidder, Peralatan Pertanian Khusus, Sprayer, Trencher, Perawatan Rumput dan Taman, serta Peralatan Tambang Bawah Tanah.
Daya Maksimum | 111.3 hp 83 kW |
Torsi Maksimum | 308 lb-ft di 1400 rpm 418 Nm di 1400 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200-2400 rpm 2200-2400 rpm |
Daya Minimum | 72.4 hp 54 kW |
Emisi | UN ECE R96 Stage IIIA UN ECE R96 Stage IIIA |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 4, 4 Langkah |
Diameter | 4.1 in 105 mm |
Langkah | 5 in 127 mm |
Kapasitas Silinder | 269 in³ 4.4 l |
Rasio Kompresi | 18.2:1 18.2:1 |
Aspirasi | Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated), Dengan Turbocharger (T), atau Dengan Turbocharger Aftercooler (TA) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated), Dengan Turbocharger (T), atau Dengan Turbocharger Aftercooler (TA) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Langsung Injeksi Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 26.1 in 663 mm |
Lebar | 23.7 in 602 mm |
Tinggi | 30.5 in 775 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 674.6 lb 306 kg |