Engine Diesel Industri C13

Engine Diesel Industri C13

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
440 hp
328 kW
Torsi Maksimum
1482 lb-ft di 1400 rpm
2010 Nm di 1400 rpm
Emisi
Mengeluarkan emisi yang setara dengan EPA Tier 2 AS
Mengeluarkan emisi yang setara dengan EPA Tier 2 AS

Ikhtisar

Engine diesel industri Cat® C13 ditawarkan dalam peringkat yang berkisar mulai 309-328 kW (414-440 hp) dan mengeluarkan emisi yang setara dengan EPA Tier 2 AS.

Spesifikasi Produk untuk C13

Daya Maksimum 440 hp 328 kW
Torsi Maksimum 1482 lb-ft di 1400 rpm 2010 Nm di 1400 rpm
Kecepatan Tetapan 1800-2100 rpm 1800-2100 rpm
Daya Minimum 414 hp 309 kW
Emisi Mengeluarkan emisi yang setara dengan EPA Tier 2 AS Mengeluarkan emisi yang setara dengan EPA Tier 2 AS
Jumlah Silinder 6 vertikal sejajar 6 vertikal sejajar
Kapasitas Silinder 762.8 in³ 12.5 l
Aspirasi Dilengkapi turbocharger dan aftercooler Dilengkapi turbocharger dan aftercooler
Diameter 5.1 in 130 mm
Langkah 6.2 in 157 mm
Sistem Pembakaran Injeksi Langsung (MEUI) Injeksi Langsung (MEUI)
Rasio Kompresi 17,3:1 atau 15,8:1 17,3:1 atau 15,8:1
Aftertreatment Tidak Ada Tidak Ada
Total Kapasitas Oli Pelumasan 10.6 gal (AS) 40 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Sistem Pendinginan Cairan Cairan
Siklus 4 langkah 4 langkah
Panjang 51 in 1295 mm
Lebar 41 in 1054 mm
Tinggi 47 in 1186 mm
Bobot Kering 2509 lb 1138 kg
Bobot Basah 2583 lb 1172 kg
Catatan 1 *Dimensi akhir tergantung pada opsi yang dipilih *Dimensi akhir tergantung pada opsi yang dipilih

Lihat bagaimana C13 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Diesel Industri C13

Engine Diesel Industri C13