Peringkat Daya
Daya Maksimum | 800 hp 597 kW |
Kecepatan Tetapan | 1500-2100 rpm 1500-2100 rpm |
Daya Minimum | 600 hp 447 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Cat?� C18 adalah Engine Pompa Pemadam Kebakaran dengan peringkat: 447-597 kW (600-800 hp) di 1750-2100 rpm, memenuhi standar emisi EPA Tier 3 AS atau EPA Tier 2 AS untuk engine pompa pemadam kebakaran darurat stasioner. Peringkat: 522 kW (700 hp) di 1500 rpm Tanpa Sertifikasi. Semua peringkat telah Disetujui FM dan Terdaftar UL. Starter sesuai permintaan selalu menjadi hal wajib untuk engine pompa pemadam kebakaran. Engine pompa pemadam kebakaran Cat?� punya reputasi starter yang andal serta masa pakai yang lama dan efisien. Jajaran pompa engine pemadam kebakaran Cat mencakup berbagai jenis instalasi. Di 447-597 kW (600-800 hp), C18 adalah produk terbaru dalam rangkaian engine pompa pemadam kebakaran Cat dan melanjutkan karakternya yang kuat pada starter yang dapat diandalkan serta masa pakai dan daya tahan yang lama.
Daya Maksimum | 800 hp 597 kW |
Kecepatan Tetapan | 1500-2100 rpm 1500-2100 rpm |
Daya Minimum | 600 hp 447 kW |
Emisi | Standar emisi EPA Tier 3, Tier 2 AS, atau Nonsertifikasi untuk engine pompa pemadam kebakaran darurat stasioner. Disetujui FM, Terdaftar UL Standar emisi EPA Tier 3, Tier 2 AS, atau Nonsertifikasi untuk engine pompa pemadam kebakaran darurat stasioner. Disetujui FM, Terdaftar UL |
Konfigurasi Engine | Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah Diesel Siklus Sejajar 6, 4 Langkah |
Diameter | 5.7 in 145 mm |
Langkah | 7.2 in 183 mm |
Kapasitas Silinder | 1104.5 in³ 18.1 l |
Rasio Kompresi | 16.3:1 16.3:1 |
Aspirasi | Turbocharger Aftercooler (TA) Turbocharger Aftercooler (TA) |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 74.7 in 1889 mm |
Lebar | 42.6 in 1082 mm |
Tinggi | 54.3 in 1380 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 4306 lb 1953 kg |
Pompa Pemadam Kebakaran Diesel Pompa Pemadam Kebakaran C18 - Tingkat Regulasi Rendah & Tinggi