Peringkat Daya
Daya Maksimum | 1100 hp 820 kW |
Torsi Maksimum | 3211 lb-ft di 1450 rpm 4353 Nm di 1450 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800 rpm 1800 rpm |
Daya Minimum | 1000 hp 746 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Untuk kebutuhan daya terbesar Anda di lingkungan apa pun, Engine Diesel Industri Cat® 3508B menawarkan kinerja dan ketahanan tak tertandingi yang dibutuhkan untuk memastikan aplikasi dan operasi industri pelanggan tetap berjalan dengan lancar. Engine ini memberikan output daya tinggi, keandalan teruji, dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Engine ini memastikan biaya pengoperasian tetap rendah untuk membantu menjaga tingkat keuntungan pelanggan selama bertahun-tahun mendatang.
Daya Maksimum | 1100 hp 820 kW |
Torsi Maksimum | 3211 lb-ft di 1450 rpm 4353 Nm di 1450 rpm |
Kecepatan Tetapan | 1800 rpm 1800 rpm |
Daya Minimum | 1000 hp 746 kW |
Emisi | Nonsertifikasi Nonsertifikasi |
Konfigurasi Engine | V-8, Diesel Siklus 4 Langkah V-8, Diesel Siklus 4 Langkah |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 7.5 in 190 mm |
Kapasitas Silinder | 2105 in³ 34.5 l |
Aspirasi | Dengan Turbocharger - Aftercooler Dengan Turbocharger - Aftercooler |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 97 in 2462 mm |
Lebar | 67 in 1704 mm |
Tinggi | 68 in 1720 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 9500 lb 4309 kg |