Peringkat Daya
Daya Maksimum | 24.6 hp 18.4 kW |
Torsi Maksimum | 63.4 lb-ft di 1800 rpm 86 Nm di 1800 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200/2800 rpm 2200/2800 rpm |
Daya Minimum | 24.6 hp 18.4 kW |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Engine Diesel Industri Cat?� C1.5 memberikan kinerja yang mengesankan di berbagai kisaran kecepatan dengan kerapatan daya yang luar biasa. Ukuran paket yang sangat ringkas dan keragaman opsinya memastikan engine ini ideal untuk berbagai jenis aplikasi kecil, nonjalan raya. Servis di satu sisi memudahkan perawatan dan menurunkan biaya pengoperasian keseluruhan pemilik alat berat.
Daya Maksimum | 24.6 hp 18.4 kW |
Torsi Maksimum | 63.4 lb-ft di 1800 rpm 86 Nm di 1800 rpm |
Kecepatan Tetapan | 2200/2800 rpm 2200/2800 rpm |
Daya Minimum | 24.6 hp 18.4 kW |
Emisi | EPA Tier 4 Final AS EPA Tier 4 Final AS |
Konfigurasi Engine | Sejajar 3 Sejajar 3 |
Diameter | 3.3 in 84 mm |
Langkah | 3.5 in 90 mm |
Kapasitas Silinder | 91 in³ 1.496 l |
Rasio Kompresi | 22.5:1 22.5:1 |
Aspirasi | Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) Aspirasi Normal (NA, Naturally Aspirated) |
Sistem Pembakaran | Injeksi Tidak Langsung Injeksi Tidak Langsung |
Rotasi dari Ujung Flywheel | Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam |
Aftertreatment | - - |
Panjang | 22.5 in 572 mm |
Lebar | 17.9 in 453 mm |
Tinggi | 25.3 in 643 mm |
Bobot - Bersih Kering - Engine Pengoperasian Dasar Tanpa Attachment Opsional | 327 lb 148 kg |