C3.6

Engine Diesel Industri C3.6

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Maksimum
142 hp
106 kW
Torsi Maksimum
417 lb-ft di 1500 rpm
566 Nm di 1500 rpm
Emisi
EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Jepang 2014
EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Jepang 2014

Ikhtisar

Gambar 1

Engine diesel industri Cat® C3.6 menyeimbangkan aspek kinerja, keandalan, dan ukuran yang ringkas. Engine ini ditawarkan pada peringkat kisaran hingga 106 kW (142 hp) di 2200 rpm. C3.6 didesain untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri dan aplikasi, termasuk; traktor pertanian, rig lubang/pengeboran, compactor/roller, kompresor, peralatan kehutanan, penanganan material, pertambangan, peralatan pemindah tanah, peralatan harvester buah, dan sebagainya.

Spesifikasi Produk untuk C3.6

Daya Maksimum 142 hp 106 kW
Torsi Maksimum 417 lb-ft di 1500 rpm 566 Nm di 1500 rpm
Kecepatan Tetapan 2000-2400 rpm 2000-2400 rpm
Daya Minimum 74 hp 55 kW
Emisi EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Jepang 2014 EPA Tier 4 Final AS, Stage V UE, Jepang 2014
Jumlah Silinder 4 4
Kapasitas Silinder 220.9 in³ 3.6 l
Aspirasi Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA) Dengan Turbocharger dan Aftercooler (TA)
Diameter 3.86 in 98 mm
Langkah 4.72 in 120 mm
Sistem Pembakaran Injeksi langsung Injeksi langsung
Rasio Kompresi 17.0:1 17.0:1
Aftertreatment DOC+DPF atau DOC+DPF+SCR DOC+DPF atau DOC+DPF+SCR
Total Kapasitas Oli Pelumasan 3.06 gal (AS) 11.6 l
Rotasi dari Ujung Flywheel Berlawanan arah jarum jam Berlawanan arah jarum jam
Sistem Pendinginan Cairan Cairan
Panjang 26.3 in 667 mm
Lebar 22.2 in 564 mm
Tinggi 31 in 787 mm
Bobot Kering 840 lb 381 kg
Bobot Basah 928 lb 421 kg
Catatan 1 *Dimensi akhir tergantung pada opsi yang dipilih *Dimensi akhir tergantung pada opsi yang dipilih

Lihat bagaimana C3.6 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Engine Diesel C3.6 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

Engine Diesel C3.6 Tier 4 - Tingkat Regulasi Tinggi

360 View